??
Selezione modello CAD
K1518.55853
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1518 - Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata
Lista materiale
K1518.55853
BESTKIPP
N. d'ordine
K1518.55853
MATERIAL
Materiale
Acciaio inox
FORM
A
W
Angolare
A
Larghezza
55 mm
A1
Distanza
38 mm
B
Lunghezza
85 mm
B1
Distanza
48 mm
D
Diametro
6.3 mm
D1
Diametro
12 mm
S
Spessore
2 mm
DREHMOMENT
max. coppia Nm
- Nm
GEW
Poids
0.1213 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
Codice EAN KIPP
4059245489909
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions